Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 40 kW, 350 L

161L1339

THERMODUAL-S 350-40 StS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]150 °C
EhitusStanding
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]0.76 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.69 m³/h
HeakskiitDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPS with laminated fleece
K toru mõõtDN20
K ühenduse mõõt26,9 mm
K ühenduse tüüpwelded
Kategooria nimiTank solution substations
KirjeldusTHERMODUAL-S 350-40 StS
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõt26,9 mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kõrgus koos kattega [mm]1725 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius koos kattega [mm]925 mm
Majapidamiste arv [Max]18
Material DescriptionThermoDual-S 350-40 StS HEX
Paagi materjal14571
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Iseloomulik
Väärtus
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakendi kõrgus [mm]1875 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Ringlustoru mõõtDN20
Ringlusühenduse mõõtRp3/4"
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Soojaveepaagi maht [l]350 L
Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C]70 °C
STV pumba markGrundfos
STV pumba tüüpUPM2K
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB37M-1-16
STV toru mõõtDN40
STV ühenduse suurusRp1 1/2"
STV ühenduse tüüpInternal thread
Sügavus koos kattega [mm]965 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTD-S
TooterühmDHW system
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]40.0 kW
Vool [A] [Max]0.1 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal80 Kilogram
Netokaal80 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1443.523 Liter
EAN/UPC5715162854402