DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 60 kW, 750 L
161L1008
THERMODUAL-S 750-60
161L1008
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 150 °C |
| Ehitus | Standing |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.14 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.03 m³/h |
| Heakskiit | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPS with laminated fleece |
| K toru mõõt | DN20 |
| K ühenduse mõõt | 26,9 mm |
| K ühenduse tüüp | welded |
| Kategooria nimi | Tank solution substations |
| Kirjeldus | THERMODUAL-S 750-60 |
| KK toru mõõt | DN20 |
| KK ühenduse mõõt | 26,9 mm |
| KK ühenduse tüüp | welded |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 2045 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius koos kattega [mm] | 1050 mm |
| Majapidamiste arv [Max] | 36 |
| Material Description | ThermoDual-S 750-60 v2023 |
| Paagi materjal | 14571 |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 2195 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1000 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1000 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN25 |
| Ringlusühenduse mõõt | Rp1" |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 750 L |
| Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C] | 70 °C |
| STV pumba mark | Grundfos |
| STV pumba tüüp | UPM2K |
| STV regulaatori nimi | No Controller |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV SV tüüp | XB37M-1-18 |
| STV toru mõõt | DN50 |
| STV ühenduse suurus | Rp2" |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Sügavus koos kattega [mm] | 1165 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | TD-S |
| Tooterühm | DHW system |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 60.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 0.1 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 141 Kilogram |
| Netokaal | 141 Kilogram |
| Volume | 2408.016 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |