Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]150 °C
EhitusStanding
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]0.54 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.38 m³/h
HeakskiitDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPS with laminated fleece
K toru mõõtDN20
K ühenduse mõõt26,9 mm
K ühenduse tüüpwelded
Kategooria nimiTank solution substations
KirjeldusTHERMODUAL-S 100-22
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõt26,9 mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kõrgus koos kattega [mm]1290 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius koos kattega [mm]595 mm
Majapidamiste arv [Max]3
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Paagi materjal14571
Pakendi kõrgus [mm]1500 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]750 mm
Pakendi sügavus [mm]750 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN20
Ringlusühenduse mõõtRp3/4"
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Soojaveepaagi maht [l]100 L
Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C]70 °C
STV pumba markGrundfos
STV pumba tüüpUPN
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB12M-1-10
STV toru mõõtDN20
STV ühenduse suurusRp3/4"
STV ühenduse tüüpInternal thread
Sügavus koos kattega [mm]680 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTD-S
TooterühmDHW system
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]22.0 kW
Vool [A] [Max]0.4 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Volume527.223 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm