DHW system, TD-CM, TD-CM, 350kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 350 kW
004X1783
TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI
004X1783
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| Ehitus | Standing |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 6.30 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Heakskiit | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| K toru mõõt | DN40 |
| K ühenduse mõõt | Rp1 1/2" |
| K ühenduse tüüp | Internal thread |
| Kategooria nimi | Tank solution substations |
| Katte materjal | PU Hard Foam |
| Kirjeldus | TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1940 mm |
| Küttepumba mark | Wilo |
| Küttepumba tüüp | STRATOS PARA |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 900 mm |
| Material Description | TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| P circulation [bar] [Max] | 0.30 bar |
| Pakendi kõrgus [mm] | 2000 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 1200 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN25 |
| Ringlusühenduse mõõt | G1 1/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | External thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| STV pumba mark | Wilo |
| STV pumba tüüp | STRATOS PARA Z |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB59M-1-50 |
| STV toru mõõt | DN32 |
| STV ühenduse suurus | G1 1/2" |
| STV ühenduse tüüp | External thread |
| Substation version | TD-CM, 350kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 488 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | TD-CM |
| Tooterühm | DHW system |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 350.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 4.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 150 Kilogram |
| Netokaal | 130 Kilogram |
| Volume | 807.087 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |