Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 210kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 210 kW

004X1781

TD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EhitusStanding
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.60 m³/h
HeakskiitDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiTank solution substations
Katte materjalPU Hard Foam
KirjeldusTD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI
Kõrgus ilma katteta [mm]1940 mm
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpSTRATOS PARA
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]900 mm
Material DescriptionTD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.43 bar
Pakendi kõrgus [mm]2000 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN25
Ringlusühenduse mõõtG1 1/4"
Ringlusühenduse tüüpExternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV pumba markWilo
STV pumba tüüpSTRATOS PARA Z
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElectronic
STV ringlusYes
STV SV tüüpXB59M-1-30
STV toru mõõtDN25
STV ühenduse suurusG1 1/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Substation versionTD-CM, 210kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo
Sügavus ilma katteta [mm]488 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTD-CM
TooterühmDHW system
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]210.0 kW
Vool [A] [Max]4.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal150 Kilogram
Netokaal130 Kilogram
Volume807.087 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162744260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm