DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 420 kW, DHW controller name: ECL 310, 1000 L
004X1622
TC-DL 1000 ECL XB
004X1622
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.29 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.65 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| Ehitus | Standing |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.96 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Heakskiit | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPS with laminated fleece |
| K toru mõõt | DN40/DN50 |
| K ühenduse mõõt | 48,3/60,3 mm |
| K ühenduse tüüp | welded |
| Kategooria nimi | Antilegionella systems |
| Kirjeldus | TC-DL 1000 ECL XB |
| KK toru mõõt | DN40/DN50 |
| KK ühenduse mõõt | 48,3/60,3mm |
| KK ühenduse tüüp | welded |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 2525 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 2570 mm |
| Material Description | TC-DL 1000 ECL XB |
| P circulation [bar] [Max] | -0.27 bar |
| Paagi materjal | 1.4571 |
| Package 2 depth [mm] | 1000 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Package 2 height [mm] | 2400 mm |
| Package 2 width [mm] | 1300 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 1100 mm |
| Pakendi laius [mm] | 2425 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1000 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN50 |
| Ringlusühenduse mõõt | Rp2" |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 1000 L |
| STV pumba mark | Grundfos |
| STV pumba tüüp | MAGNA3 |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB59M-1-120 |
| STV toru mõõt | DN65 |
| STV ühenduse suurus | Rp2 1/2" |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 1000 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | TC-DL |
| Tooterühm | DHW system |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 420.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 4.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 230 Kilogram |
| Netokaal | 230 Kilogram |
| Volume | 2456.818 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |