DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 315 kW, DHW controller name: ECL 310, 750 L
004X1621
TC-DL 0750 ECL XB
004X1621
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.23 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.59 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| Ehitus | Standing |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 6.75 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 9.65 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Heakskiit | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPS with laminated fleece |
| K toru mõõt | DN40/DN50 |
| K ühenduse mõõt | 48,3/60,3 mm |
| K ühenduse tüüp | welded |
| Kategooria nimi | Antilegionella systems |
| Kirjeldus | TC-DL 0750 ECL XB |
| KK toru mõõt | DN40/DN50 |
| KK ühenduse mõõt | 48,3/60,3mm |
| KK ühenduse tüüp | welded |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 2240 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 2365 mm |
| Material Description | TC-DL 0750 ECL XB |
| P circulation [bar] [Max] | -0.23 bar |
| Paagi materjal | 1.4571 |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Package 2 height [mm] | 2150 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 2290 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1000 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1000 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN50 |
| Ringlusühenduse mõõt | G2 3/8" |
| Ringlusühenduse tüüp | External thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 750 L |
| STV pumba mark | Grundfos |
| STV pumba tüüp | MAGNA3 |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB59M-1-100 |
| STV toru mõõt | DN50 |
| STV ühenduse suurus | G2 3/8" |
| STV ühenduse tüüp | External thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 990 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | TC-DL |
| Tooterühm | DHW system |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 315.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 4.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 230 Kilogram |
| Netokaal | 230 Kilogram |
| Volume | 1550.765 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |