Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 147 kW, DHW controller name: ECL 310, 350 L

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.20 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.64 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EhitusStanding
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.15 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]4.44 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.50 m³/h
HeakskiitDVGWCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPS with laminated fleece
K toru mõõtDN40
K ühenduse mõõt48,3 mm
K ühenduse tüüpwelded
Kategooria nimiAntilegionella systems
KirjeldusTC-DL 0350 ECL XB
KK toru mõõtDN40
KK ühenduse mõõt48,3 mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kõrgus ilma katteta [mm]2045 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]1950 mm
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
P circulation [bar] [Max]-0.20 bar
Paagi materjal1.4571
Package 2 depth [mm]800 mm
Iseloomulik
Väärtus
Package 2 height [mm]1950 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pakendi kõrgus [mm]2095 mm
Pakendi laius [mm]750 mm
Pakendi sügavus [mm]750 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN32
Ringlusühenduse mõõtG1 1/2"
Ringlusühenduse tüüpExternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Soojaveepaagi maht [l]350 L
STV pumba markWilo
STV pumba tüüpSTRATOS PARA Z
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElectronic
STV ringlusYes
STV SV tüüpXB59M-1-60
STV toru mõõtDN40/DN50
STV ühenduse suurusG1 3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]725 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTC-DL
TooterühmDHW system
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]147.0 kW
Vool [A] [Max]4.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal230 Kilogram
Netokaal230 Kilogram
Volume1141.857 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm