DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 84 kW, DHW controller name: ECL 310, 200 L
004X1618
TC-DL 0200 ECL XB
004X1618
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.24 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.54 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| Ehitus | Standing |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 1.80 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.48 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 5.00 m³/h |
| Heakskiit | DVGWCE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPS with laminated fleece |
| K toru mõõt | DN20/DN25 |
| K ühenduse mõõt | 26,9/33,5 mm |
| K ühenduse tüüp | welded |
| Kategooria nimi | Antilegionella systems |
| Kirjeldus | TC-DL 0200 ECL XB |
| KK toru mõõt | DN20/DN25 |
| KK ühenduse mõõt | 26,9/33,5 mm |
| KK ühenduse tüüp | welded |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1730 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 1950 mm |
| Material Description | TC-DL 0200 ECL XB |
| P circulation [bar] [Max] | -0.19 bar |
| Paagi materjal | 1.4571 |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Package 2 height [mm] | 1900 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 1650 mm |
| Pakendi laius [mm] | 750 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 750 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN25 |
| Ringlusühenduse mõõt | G1 1/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | External thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 200 L |
| STV pumba mark | Wilo |
| STV pumba tüüp | STRATOS PARA Z |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB37H-1-60 |
| STV toru mõõt | DN32 |
| STV ühenduse suurus | G1 1/2" |
| STV ühenduse tüüp | External thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 725 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | TC-DL |
| Tooterühm | DHW system |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 84.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 4.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 197 Kilogram |
| Netokaal | 197 Kilogram |
| Volume | 1259.347 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |