Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-2500, Neodul 100/20

640U4962

2500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EhitusLoose
IsolatsioonimaterjalEPS with laminated fleece
Kategooria nimiInsulations
Katte materjalEPS+Fleece
KirjeldusInsulation for SE-2500, Neodul 100/20
Material DescriptionINS.F. SE 2500 Neodul 100/20
Pakendi kõrgus [mm]2270 mm
Pakendi laius [mm]1620 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]500 mm
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendNo
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Soojaveepaagi maht [l]2500 L
Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C]70 °C
Toote tüüpTanks, buffers and heaters
TooterühmAccessories DHW
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal46 Kilogram
Netokaal46 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255210399
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens