Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-1500, Neodul 100/20
640U4960
1500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4960
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Ehitus | Loose |
| Isolatsioonimaterjal | EPS with laminated fleece |
| Kategooria nimi | Insulations |
| Katte materjal | EPS+Fleece |
| Kirjeldus | Insulation for SE-1500, Neodul 100/20 |
| Material Description | INS.F. SE 1500 Neodul 100/20 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 2370 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1950 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 290 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 1500 L |
| Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C] | 70 °C |
| Toote tüüp | Tanks, buffers and heaters |
| Tooterühm | Accessories DHW |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 36 Kilogram |
| Netokaal | 36 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210658 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |