Accessories DHW, DHW heaters, SE-R 1000
640U4938
1000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4938
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Ehitus | Standing |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.56 m³/h |
| Heakskiit | CEPED |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| Isolatsioonimaterjal | EPS with laminated fleece |
| K toru mõõt | DN32 |
| K ühenduse mõõt | R1 1/4" |
| K ühenduse tüüp | External thread |
| Kategooria nimi | DHW heaters |
| Katte materjal | EPS+Fleece |
| Kirjeldus | SE-R 1000 |
| KK toru mõõt | DN32 |
| KK ühenduse mõõt | R1 1/4" |
| KK ühenduse tüüp | External thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 2075 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 2075 mm |
| kütte SV sulam | 1.4571 |
| Laius ilma katteta [mm] | 850 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 1050 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Majapidamiste arv [Max] | 36 |
| Material Description | SE-R 1000 |
| Paagi materjal | 1.4571 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 2195 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1100 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1100 mm |
| PED-kategooria | II |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Ringlustoru mõõt | DN20 |
| Ringlusühenduse mõõt | Rp3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 1000 L |
| Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C] | 70 °C |
| STV toru mõõt | DN50 |
| STV ühenduse suurus | Rp2" |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 850 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 1050 mm |
| Toote tüüp | Tanks, buffers and heaters |
| Tooterühm | Accessories DHW |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 59.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 180 Kilogram |
| Netokaal | 180 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211075 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |