Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0350

640U4935

350 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryHorizontal
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.13 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EhitusStanding
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
HeakskiitCEPED
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
IsolatsioonimaterjalEPS with laminated fleece
K toru mõõtDN25
K ühenduse mõõtR1"
K ühenduse tüüpExternal thread
Kategooria nimiDHW heaters
Katte materjalEPS+Fleece
KirjeldusSE-RG0350
KK toru mõõtDN25
KK ühenduse mõõtR1"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kõrgus ilma katteta [mm]1725 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1725 mm
kütte SV sulam1.4571
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]750 mm
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Max]14
Material DescriptionSE-RG 350
Paagi materjal1.4571
Pakendi kõrgus [mm]1845 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooriaII
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendNo
Ringlustoru mõõtDN20
Ringlusühenduse mõõtRp3/4"
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Soojaveepaagi maht [l]350 L
Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C]70 °C
STV toru mõõtDN32
STV ühenduse suurusRp1 1/4"
STV ühenduse tüüpInternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]550 mm
Sügavus koos kattega [mm]750 mm
Toote tüüpTanks, buffers and heaters
TooterühmAccessories DHW
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]34.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal85 Kilogram
Netokaal85 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens