Accessories DHW, Primary module, for TD-/LM-S UPM (KIT)
004U1627
2.93 m³/h, DN25
004U1627
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 0 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| Ehitus | Loose |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| Isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| K toru mõõt | DN20/DN25 |
| K ühenduse mõõt | 26,9/33,5 mm |
| K ühenduse tüüp | welded |
| Kategooria nimi | Distributors and pipe sets |
| Kirjeldus | for TD-/LM-S UPM (KIT) |
| KK toru mõõt | DN25 |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 180 mm |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM GEO |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius ilma katteta [mm] | 316 mm |
| Material Description | PRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Pakendi kõrgus [mm] | 198 mm |
| Pakendi laius [mm] | 376 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 376 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C] | 75 °C |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 170 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Primary module |
| Tooterühm | Accessories DHW |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Vool [A] [Max] | 0.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 50 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162748220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |