Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, VS00 for TD-/LM-S

004U1520

0.49 m³/h, DN20/DN15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryAll
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]150 °C
EhitusLoose
Flow primary [m3/h] [Max]0.49 m³/h
HeakskiitCE
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam
K ühenduse mõõt26,9/21,3 mm
K ühenduse tüüpwelded
Kategooria nimiDistributors and pipe sets
KirjeldusVS00 for TD-/LM-S
KK toru mõõtDN20/DN15
KK ühenduse mõõt26,9/21,3 mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kõrgus ilma katteta [mm]200 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]190 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_VS00 F. TD-/LM-S
Pakendi kõrgus [mm]198 mm
Pakendi laius [mm]376 mm
Pakendi sügavus [mm]376 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C]75 °C
Sügavus ilma katteta [mm]83 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpPrimary module
TooterühmAccessories DHW
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo
Vool [A] [Max]0.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal50 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Volume5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162699423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm