Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed stainless steel, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojaveepaagi maht [l]750 L
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB37M-1-40
Toote tüüpLegiomin®
TooterühmDHW system
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]130.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal152 Kilogram
Netokaal152 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2541 Liter
EAN/UPC5715255210627