DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed stainless steel, 500 L
161L1322
LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
161L1322
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 500 L |
| STV regulaatori nimi | No Controller |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV SV tüüp | XB37M-1-26 |
| Toote tüüp | Legiomin® |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 80.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 103 Kilogram |
| Netokaal | 103 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1984.5 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210474 |