DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1321
LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
161L1321
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojaveepaagi maht [l] | 350 L |
| STV regulaatori nimi | No Controller |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV SV tüüp | XB37M-1-30 |
| Toote tüüp | Legiomin® |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 100.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 91 Kilogram |
| Netokaal | 91 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1458 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210924 |