Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 500 L

161L1286

LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojaveepaagi maht [l]500 L
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB37M-1-30
Toote tüüpLegiomin®
TooterühmDHW system
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]100.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal105 Kilogram
Netokaal105 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162736579