DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 350 L
161L1284
LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
161L1284
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojaveepaagi maht [l] | 350 L |
| STV regulaatori nimi | No Controller |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV SV tüüp | XB37M-1-30 |
| Toote tüüp | Legiomin® |
| Tooterühm | DHW system |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 100.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 91 Kilogram |
| Netokaal | 91 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736555 |