Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojaveepaagi maht [l]350 L
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpExternal control
STV SV tüüpXB37M-1-18
Toote tüüpLegiomin®
TooterühmDHW system
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]60.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal88 Kilogram
Netokaal88 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162736487