Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeMetering unit
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 10
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpModular Metering Unit
TooterühmMetering unit

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.5 Kilogram
Netokaal2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244