Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
267B0048
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Modular Metering Unit |
| Tooterühm | Metering unit |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.5 Kilogram |
| Netokaal | 2 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648237 |