Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
267B0004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Tehaseseadistus [kPa] | 30 KPa |
| Toote tüüp | Modular Metering Unit |
| Tooterühm | Metering unit |
| Ühenduse tüüp | Internal thread |
| Ventiili korpuse materjal | Brass |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 60 KPa |
| Ventiili suurus | DN 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4 Kilogram |
| Netokaal | 3.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |