Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeMetering unit
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Kvs-väärtus koos tagasilöögiklapiga [m3/h]2.10 m³/h
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 10
Sisaldab akusidNo
Sisseehitatud tagasilöögiklappYes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Tehaseseadistus [°C]50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]70 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]10 °C
Toote tüüpModular Metering Unit
TooterühmMetering unit
Ühenduse tüüpInternal thread
Ventiili korpuse materjalDZR brass + antilimescale treatment
Ventiili suurusDN 20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.4 Kilogram
Netokaal1.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.909 Liter
EAN/UPC5702424626891