Metering unit in cabinet
267B0028
Metering unit PV25 DN 15
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
267B0028
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Kirjeldus | Metering unit PV25 DN 15 |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN15 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Rõhuklass | PN 10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Metering unit in cabinet |
| Tooterühm | Metering unit |
| Ventiili suurus | DN 15 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17 Kilogram |
| Netokaal | 14 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645670 |