Metering unit in cabinet
267B0027
Metering unit PV60 DN32
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
267B0027
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Kirjeldus | Metering unit PV60 DN32 |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN32 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Rõhuklass | PN 10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Metering unit in cabinet |
| Tooterühm | Metering unit |
| Ventiili suurus | DN 32 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17.5 Kilogram |
| Netokaal | 15.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 75.14 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644543 |