Metering unit in cabinet
267B0024
Metering unit PV60 DN15
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
267B0024
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Kirjeldus | Metering unit PV60 DN15 |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN15 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Rõhuklass | PN 10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Metering unit in cabinet |
| Tooterühm | Metering unit |
| Ventiili suurus | DN 15 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14.8 Kilogram |
| Netokaal | 12.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644512 |