Metering unit in cabinet
267B0022
Metering unit PM DN20
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
267B0022
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Kirjeldus | Metering unit PM DN20 |
| Material Description | Metering Unit PM DN20 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Rõhuklass | PN 10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Metering unit in cabinet |
| Tooterühm | Metering unit |
| Ventiili suurus | DN 20 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.5 Kilogram |
| Netokaal | 13.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644499 |