Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Tüüp 3, STV regulaatori nimi: AVTQ

004B6027

Toote tüüp: Termix One-Q, Tüüp 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]468 mm
Kõrgus koos kattega [mm]470 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]312 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]315 mm
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
SCIPi kausta tootenimiTermix One type 3 w. AVTQ
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV regulaatori nimiAVTQ
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT22-2 26/26 G3/4" VH
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
Sügavus ilma katteta [mm]155 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toote tüüpTermix One-Q
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14 Kilogram
Netokaal13 Kilogram
Volume20.698 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm