Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: AVTB

144B3989

Toote tüüp: Termix One-B, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusTermix One Tüüp 1 AVTB/GTU
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]430 mm
Kõrgus koos kattega [mm]430 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]0.5 bar
Laius ilma katteta [mm]315 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]315 mm
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr812d1d0f-2b95-4b0a-99ce-6afd6810a194
SCIPi kausta tootenimiTermix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT22-2 16/16 G3/4" VP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
Sügavus ilma katteta [mm]165 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toote tüüpTermix One-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10 Kilogram
Netokaal9 Kilogram
Volume20.698 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560897900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm