Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: AVTB

144B3981

Toote tüüp: Termix One-B, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusTermix One Tüüp 2 kattega AVTB
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]430 mm
Kõrgus koos kattega [mm]430 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]0.5 bar
Laius ilma katteta [mm]315 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]315 mm
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr84264ca3-a64f-416e-8bd6-46b84387be91
SCIPi kausta tootenimiTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT22-2 16/16 G3/4" VP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
Sügavus ilma katteta [mm]165 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toote tüüpTermix One-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11 Kilogram
Netokaal10 Kilogram
Volume16.046 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560905216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm