Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tüüp 3, STV regulaatori nimi: AVTB

004U3048

Toote tüüp: Termix One-B, Tüüp 3, 16 bar, 100 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]100 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusTermix One, Tüüp 3 Kattega
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]468 mm
Kõrgus koos kattega [mm]470 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]0.5 bar
Laius ilma katteta [mm]312 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]315 mm
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE3 K
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82
SCIPi kausta tootenimiTERMIX ONE TYPE3 K
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT22-2 26/26 G3/4" VP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
Sügavus ilma katteta [mm]155 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toote tüüpTermix One-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12 Kilogram
Netokaal11 Kilogram
Volume20.698 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560259807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm