Termix Novi, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: IHPT
144B3975
Toote tüüp: Termix Novi, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3975
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | Hall värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Komplektis |
| Kirjeldus | Termix Novi Tüüp 1 kattega IHPT/GTU/isol |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 432 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 432 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius ilma katteta [mm] | 300 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 315 mm |
| Material Description | Termix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 7c2c3305-a30b-4d79-9410-c71f43a57870 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Lisa |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 155 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 165 mm |
| Toote tüüp | Termix Novi |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10 Kilogram |
| Netokaal | 9 Kilogram |
| Volume | 22.973 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |