Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: IHPT

144B3972

Toote tüüp: Termix Novi, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EPD on saadavalYes
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusTermix Novi Tüüp 2 kattega IHPT/safety valve/Insu
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]432 mm
Kõrgus koos kattega [mm]432 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]300 mm
Laius koos kattega [mm]315 mm
Material DescriptionTermix Novi Type 2 w/cover
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrb1fa1a6a-c838-448f-9a64-61f95e430833
SCIPi kausta tootenimiTermix Novi Type 2 w/cover
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusLisa
STV SV tüüpXB06H-1 40 G3/4"*10 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
Sügavus ilma katteta [mm]155 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toote tüüpTermix Novi
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10 Kilogram
Netokaal9 Kilogram
Volume22.089 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560672668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm