Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, STV regulaatori nimi: ECL

144H3486

Toote tüüp: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalIlma
Katte valikuvariantEi
KirjeldusBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus koos kattega [mm]890 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius koos kattega [mm]905 mm
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõtG3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nr7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
SCIPi kausta tootenimiBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 8 E-CP
STV regulaatori nimiECL
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpT137L-1 60 G1"*20 H
STV toru mõõtØ28
STV ühenduse suurusG1"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix BV-FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm