Termix BV-FI, STV regulaatori nimi: ECL
144H2355
Toote tüüp: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H2355
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | Fully insulated Instantaneous water heater |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | G1" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 890 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius koos kattega [mm] | 905 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | BV-FI type 2 E-CP |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | G3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | G sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 95f8aa77-6d18-4edf-9059-385db23ffe0c |
| SCIPi kausta tootenimi | BV-FI type 2 E-CP |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 2 E-CP |
| STV regulaatori nimi | ECL |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Jah |
| STV SV tüüp | T137H-1 20 G1"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø28 |
| STV ühenduse suurus | G1" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus koos kattega [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix BV-FI |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561302588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |