Termix BV E, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: ECL110
144H4122
Toote tüüp: Termix BV E, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | BV-unit 32E 8th Lock |
| KK toru mõõt | DN32 |
| KK ühenduse mõõt | 1 1/4" |
| KK ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1000 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 0 mm |
| Laius ilma katteta [mm] | 1500 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| SCIPi kausta tootenimi | BV-unit 32E 8th Lock |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| STV regulaatori nimi | ECL110 |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Jah |
| STV SV tüüp | T137H-1 90 G1"*20 H |
| STV toru mõõt | DN32 |
| STV ühenduse suurus | 1 1/4" |
| STV ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 450 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 0 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix BV E |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 58 Kilogram |
| Volume | 540 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |