Termix BV T, Tüüp 7 T-CP, STV regulaatori nimi: AVTB
144H3163
Toote tüüp: Termix BV T, Tüüp 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3163
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Instantaneous water heater |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1000 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1000 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 800 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 950 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | BV-unit type 7 T-CP |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | G sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753 |
| SCIPi kausta tootenimi | BV-unit type 7 T-CP |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 7 T-CP |
| STV regulaatori nimi | AVTB |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV ringlus | Komplektis |
| STV SV tüüp | T137L-1 50 G1"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø28 |
| STV ühenduse suurus | 1" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 340 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 522 mm |
| Toote tüüp | Termix BV T |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 33 Kilogram |
| Netokaal | 32 Kilogram |
| Volume | 255.024 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |