Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tüüp 4 T-CP, STV regulaatori nimi: AVTB

144H3160

Toote tüüp: Termix BV T, Tüüp 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusInstantaneous water heater
KK toru mõõtØ20
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]660 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]510 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nrd1089f51-1ea2-4a08-90cb-4d70ea7d487c
SCIPi kausta tootenimiBV-unit type 4 T-CP
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 4 T-CP
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusKomplektis
STV SV tüüpT24-1 50 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ20
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]240 mm
Sügavus koos kattega [mm]360 mm
Toote tüüpTermix BV T
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23 Kilogram
Netokaal22 Kilogram
Volume97.538 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561972699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm