Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: ECL110

144H2897

Toote tüüp: Termix BV E, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2-32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalIlma
Katte valikuvariantEi
KirjeldusBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
KK toru mõõtDN32
KK ühenduse mõõt1 1/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1000 mm
Kõrgus koos kattega [mm]0 mm
Laius ilma katteta [mm]1500 mm
Laius koos kattega [mm]0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nrfa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
SCIPi kausta tootenimiBV.Unit 32/32E
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV regulaatori nimiECL110
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB59M-1 50 G2"*50 H
STV toru mõõtDN32
STV ühenduse suurus1 1/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
Sügavus ilma katteta [mm]450 mm
Sügavus koos kattega [mm]0 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix BV E
TooterühmVäikesed soojussõlmed
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal95 Kilogram
Netokaal94 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm