Termix BV E, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: ECL110
144H2729
Toote tüüp: Termix BV E, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50
144H2729
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM2 -50 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 20.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | Instantaneous water heater with heat exchanger |
| KK toru mõõt | DN50 |
| KK ühenduse mõõt | DN50 |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1000 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 0 mm |
| Laius ilma katteta [mm] | 1500 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | BV.Unit 50/40E |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø28 |
| Ringlusühenduse mõõt | G1" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3 |
| SCIPi kausta tootenimi | BV.Unit 50/40E |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| STV regulaatori nimi | ECL110 |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Jah |
| STV SV tüüp | XB59M-1 100 G2"*50 H |
| STV toru mõõt | DN40 |
| STV ühenduse suurus | G1 1/2" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 450 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 0 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix BV E |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 110 Kilogram |
| Netokaal | 100 Kilogram |
| Volume | 0.675 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561582065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |