Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 33kW, pump, ECL, 33 kW

004X1786

TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandWILO
DHW circulation pump typeStratos Para Z 25/1-12
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]5.70 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]5.70 m³/h
HeakskiitCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kaabli isolatsioonimaterjalEPP Foam
Katte materjalEPP
Katte valikuvariantYes
KirjeldusTD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
Kõrgus ilma katteta [mm]1830 mm
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM GEO
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]875 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionTD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.72 bar
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtDN32
Ringlusühenduse mõõtG1 1/4"
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElectronic
STV ringlusYes
STV SV tüüpXB59M-1 40
STV toru mõõtDN32
STV ühenduse suurusG1 1/4"
STV ühenduse tüüpInternal thread
Substation versionTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Sügavus ilma katteta [mm]495 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpTD-CIR
TooterühmDHW system
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]33.0 kW
Vool [A] [Max]4.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal150 Kilogram
Netokaal130 Kilogram
Volume751.879 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162744215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm