Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Bottom, Type 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EvoFlat WSS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]575 mm
Kõrgus koos kattega [mm]575 mm
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]545 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
Sügavus ilma katteta [mm]105 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Toote tüüpEvoFlat WSS
TooterühmFlat Stations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.514 Kilogram
Netokaal17 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281