Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Brazed copper, Type 1

145G0303

EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
Katte materjalEPP
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttevõimsus [kW]10 kW
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]600 mm
Pakendi laius [mm]600 mm
Pakendi sügavus [mm]200 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusIncluded
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]45 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]200 mm
Toote tüüpEvoFlat WSA
TooterühmFlat Stations
Tootja nimiDanfoss
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.195 Kilogram
Netokaal8.995 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424654146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm