EvoFlat WSA, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145G0300
EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
145G0300
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | DHW only |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | Extra |
| Kirjeldus | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 26 |
| Küttevõimsus [kW] | 10 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pakendi kõrgus [mm] | 600 mm |
| Pakendi laius [mm] | 600 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 200 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Without |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 45 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 37 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 200 mm |
| Toote tüüp | EvoFlat WSA |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.195 Kilogram |
| Netokaal | 8.995 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |