Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EvoFlat WSA

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP Foam
Katte materjalEPP Foam
Katte valikuvariantIncluded
KirjeldusEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]595 mm
Kõrgus koos kattega [mm]600 mm
kütte SV jootematerjalStainless steel
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]595 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Iseloomulik
Väärtus
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]600 mm
Pakendi laius [mm]600 mm
Pakendi sügavus [mm]150 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusIncluded
STV toru mõõtØ18
STV tsirkulatsioonipumba markWilo
STV tsirkulatsioonipumba tüüpYONOS PARA Z15/7 RK
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Toote tüüpEvoFlat WSA
TooterühmFlat Stations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.514 Kilogram
Netokaal17 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551311