EvoFlat WSA, Bottom, 42 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EvoFlat WSA
145G0270
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP Foam |
| Katte materjal | EPP Foam |
| Katte valikuvariant | Included |
| Kirjeldus | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 595 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 600 mm |
| kütte SV jootematerjal | Stainless steel |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pakendi kõrgus [mm] | 600 mm |
| Pakendi laius [mm] | 600 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 150 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Included |
| STV SV tüüp | XB06H-1 StS 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV tsirkulatsioonipumba mark | Wilo |
| STV tsirkulatsioonipumba tüüp | YONOS PARA Z15/7 RK |
| STV võimsus [kW] [Max] | 42 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 37 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 150 mm |
| Toote tüüp | EvoFlat WSA |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Bottom |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.514 Kilogram |
| Netokaal | 15 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551298 |