EvoFlat WSA, Type 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EvoFlat WSA
145G0210
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 3 |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| Toote tüüp | EvoFlat WSA |
| Tooterühm | Flat Stations |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11.495 Kilogram |
| Netokaal | 10.295 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |