EvoFlat TDV, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3
145G0357
EvoFlat TDV type 3 StS W EPP
145G0357
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | EPP Foam |
| Kirjeldus | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Thread |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 443 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 310 mm |
| Material Description | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
| Piping | Stainless steel |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 3 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 55 kW |
| Sügavus koos kattega [mm] | 130 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat TDV |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.93 Kilogram |
| Netokaal | 8.73 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 33.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645243 |